Global icon

Überwachungskamera für Unterhaltungselektronik

Überwachungskamera für Unterhaltungselektronik




Mikrofon- / Lautsprecheranschluss

  • DF58

    Empfohlen

    [SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung

Sensoranschluss

  • BM28

    Empfohlen

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

Antennenanschluss

  • MS-180

    Empfohlen

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

  • U.FL

    Empfohlen

    2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss

LED-Verbindung

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF61Y

    Empfohlen

    [SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung

  • FH62

    Empfohlen

    0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

  • FH72

    Empfohlen

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

Kameraverbindung

  • DF40

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF61Y

    Empfohlen

    [SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung

Schnittstellenverbindung

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

  • IX

    Empfohlen

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

Batterieanschluss

  • BM25

    Empfohlen

    FPC-to-Board-Steckverbinder mit einer Höhe von 0,7 mm und bis zu 10 Ampere

  • DF12N

    Empfohlen

    SMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand

  • DF17

    Empfohlen

    0,5 mm Kontakt, Board to Board-Anschluss

  • FX18

    Empfohlen

  • FX23

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder

  • FX23L

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board

  • DF51

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)

  • DF51K

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF52

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder

  • DF53

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

  • DF36

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF80

    Empfohlen

  • FH63S

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel

  • FH63S

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel

  • DF51

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)

  • DF51K

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF52

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder

  • DF53

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • FH63S

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel

mehr

  • BNC75

    Empfohlen

    12G-SDI-Standard-konform, 75°

  • D.FL75

    Empfohlen

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

Produktliste für diese Lösung