Haupt- / Mini-Display
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH72
Empfohlen0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
USB Type-C
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
Kameramodulanschluss
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
Taste / Mikrofon / Lautsprecher / LED-Verbindung
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)