FH28K
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC
Wire-to-Board
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF60
Empfohlen[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF61Y
Empfohlen[SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung
-
DF62
Empfohlen -
DF62W
Empfohlen[SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring
-
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
DF63W
Empfohlen -
KW30
Empfohlen[SignalBee™] 1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
[[EnerBee™] 7,92 mm Kontaktstrom-Hochstromsteckverbinder für interne Netzteile (UL-, C-UL- und TÜV-Liste)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Board-to-Wire-Steckverbinder der nächsten Generation
-
MIL-DTL-83503 Compliant IDC Ribbon Cable Connectors
I/O
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
-
DH
Empfohlen -
HR22K
EmpfohlenKompakte, wasserdichte, aufgesteckte Bajonettverschlüsse
-
HR25A
Empfohlen -
HR30
EmpfohlenMiniature Waterproof Plastic Connectors
-
HR34B
Empfohlen -
IX
Empfohlen[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
LF
Empfohlen -
PQ50
EmpfohlenPower Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment
-
High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock
-
Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors
-
Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment
-
Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment
Board-to-Board
-
DF12N
EmpfohlenSMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
FX18
Empfohlen -
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
FX27
Empfohlen -
FX30B
Empfohlen -
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse
-
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse