DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF60
Empfohlen[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
HVH-280
EmpfohlenHigh Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃
-
ZE05
EmpfohlenHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector
I/O
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
-
EM30MSD
Empfohlen -
GT32
Empfohlen -
HVH-280(Waterproof)
Empfohlen -
IX
Empfohlen[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
LF
Empfohlen -
POK15
Empfohlen -
POK16
Empfohlen7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive
Board-to-Board
-
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
FX26
Empfohlen[FunctionMAX™] 140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector
-
FX30B
Empfohlen