Global icon

Serviceroboter

Serviceroboter



Interne Verbindung: Board-to-Board

  • DF12N

    Empfohlen

    SMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand

  • DF40

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX18

    Empfohlen

  • FX23

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder

  • FX23L

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board

Interne Verbindung: Wire-to-Board

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • [SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

  • [SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector

Interne Verbindung: FPC-to-Board

  • FH52K

    Empfohlen

    0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • FH63S

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • 0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC

Antennen- / Mikrofonmodul: Micro RF

  • U.FL

    Empfohlen

    2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss

  • X.FL

    Empfohlen

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

Inline: Optisch

  • Active Optical Connector

In-Line: In-Line

  • DF62

    Empfohlen

  • DF62W

    Empfohlen

    [SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

  • DF63W

    Empfohlen

Inline: Rundsteckverbinder

  • HR30

    Empfohlen

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • LF

    Empfohlen

Inline: Hybrid

  • BH12

    Empfohlen

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

Batterie: Wire-to-Board

  • DF60

    Empfohlen

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • DF61Y

    Empfohlen

    [SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung

  • DF63

    Empfohlen

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

Schnittstelle: E / A-Anschluss

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

  • IX

    Empfohlen

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

Produktliste für diese Lösung