Schnittstellenanschluss
-
AU1
EmpfohlenUSB Type-C Connector for Automotive
-
GT25
Empfohlen0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT43
EmpfohlenSupports LVDS, Shielded Coaxial Connector
-
ZE05
EmpfohlenHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector
-
ZE05(Hybrid)
EmpfohlenHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
Board-to-Board
-
BM54
EmpfohlenSmall Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications
-
DF12N
EmpfohlenSMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand
-
DF40T
Empfohlen0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
-
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
KP27F
Empfohlen125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height
FPC/FFC,FPC-to-Board
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
FH65
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 1,2 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH69
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,3 mm vertikaler Kontakt, Backflip 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH75/FH75M
Empfohlen0,5 / 0,4 mm Abstand, Höhe 2 mm unterer Kontakt, Front-Flip-2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH79
Empfohlen0.3mm Abstand, 1.2mm Höhe, Top & Bottom Kontakt, 125℃ Hitzebeständigkeit, Back Flip FPC Stecker für Automotive
-
ZK1
EmpfohlenHoher Wärmewiderstand, hoher Vibrationswiderstand, 2 mm Pitch, Substrat-zu-FPC, Fahrzeuganschluss
-
0.5/0.4mm Abstand, 1,5 mm Höhe Bodenkontakt, Front Flip Hochgeschwindigkeitsübertragung, FPC-Anschluss
Koaxiale
-
POK15
Empfohlen -
POK16
Empfohlen7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive
-
POK19
Empfohlen9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive
-
POK22
EmpfohlenHigh Frequency Floating RF Connector (0 to 6GHz) with 16.45mm Mated Height for Automotive Camera Interfaces