Global icon

E-bike

E-bike



Cycle Computer

  • BM20

    Empfohlen

  • BM25

    Empfohlen

    FPC-to-Board-Steckverbinder mit einer Höhe von 0,7 mm und bis zu 10 Ampere

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

  • DF37

    Empfohlen

    0,4 mm Kontaktabstand, 0,98 mm / 1,5 mm verbundene Höhe, Board-to-Board- / Board-to-FPC-Steckverbinder

  • DF40

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

mehr

Controller/Shift Lever

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

  • DF52

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF58

    Empfohlen

    [SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung

  • HR30

    Empfohlen

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

mehr

Front/Center/Rear Unit(Speed Sensor, Torque Sensor)

  • DF52

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF58

    Empfohlen

    [SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung

  • DF61

    Empfohlen

  • DF61Y

    Empfohlen

    [SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung

mehr

Battery Unit

  • DF59M

    Empfohlen

  • DF63

    Empfohlen

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

  • FH52K

    Empfohlen

    0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • FH62

    Empfohlen

    0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

  • FH63S

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel

mehr

Drive Unit

  • BH12

    Empfohlen

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

  • DF62W

    Empfohlen

    [SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

  • DF63

    Empfohlen

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

  • DF63W

    Empfohlen

  • FH67

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel

mehr
Produktliste für diese Lösung