Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • FJ
    Empfohlen

    FJ Serie

    Kleiner Relais-Glasfaseranschluss für internen Anschluss (FJ-L)

     

    1. Platzsparend

    2. Zusammenhalt mit elektrischen Drähten

    3. Bajonett-Befestigungsstruktur für einfaches Verkleben

    4. Verwendet die Ferrule des Standard-LC-Anschlusses

    5. Einfache Montage

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100 mm
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • MM-50/125,
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Hülsenform
    • Multi-Modus
    • Wellenlänge im Betrieb
    • Steckzyklen
    • 50
    • Anzahl der Kontakte
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktbeschichtung
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • SW20
    Empfohlen

    SW20 Serie

    Wasserdichte optische Stecker mit eingebauter SC/LC-Duplex-Steckverbindung

    1. Wasserdichter Bajonettverschluss und Standard-SC/LC-Stecker
    2. Entwickelt fur raue Umgebungsbedingungen
    3. Einheitliches Gehause fur SW20-SC und SW20-LC
    4. Standard SC/LC Stecker fur Tests
    5. Einfache Vor-Ort-Wartung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter, Andere
    • Bauteile
    • Plug cap, Receptacle cap
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • SM-10/125, MM-50/125
    • Fasermaterial
    • Hülsenform
    • Single-Modus, Multi-Modus
    • Wellenlänge im Betrieb
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • Steckzyklen
    • 200
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2
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
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 Serie

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Allgemeine Ausführung
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • Reflektionsdämpfung
    • Dämpfung
    • Einfügedämpfug
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Wellenlänge im Betrieb
    • 850 nm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:4Artikel