Global icon

Monitore zur Patientenuntersuchung

Monitore zur Patientenuntersuchung



Wire-to-Board

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF61Y

    Empfohlen

    [SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung

I/O

  • DH

    Empfohlen

  • HR30

    Empfohlen

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • IX

    Empfohlen

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

  • High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

FPC/FFC

  • FH28K

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • FH52K

    Empfohlen

    0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

Board-to-Board

  • DF12N

    Empfohlen

    SMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand

  • ER8

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • [FunctionMAX™] 0,5-mm-Kontaktabstand-Steckverbinder mit Erdungsplatte für 2-mm- bis 3-mm-Hochgeschwindigkeits-Board-to-Board-Verbindungen

Produktliste für diese Lösung