Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • AU1
    Empfohlen

    AU1 Serie

    USB Type-C Connector for Automotive

    1 Utilizes HRS’s proven CX Series (USB Type-C connector) as the core component.
    2 Highly reliable connector meeting automotive requirements for vibration and
       heat resistance.
       - Compliant with USCAR-2 and USCAR-30 standards.
    3 CPA (Connector position assurance) unit ensures secure mating.
    4 Supports Two Types of Key Code
       - Standard and A key
    5 Support various transmission standards.
       - USB, Display Port, HDMI, etc.
     

    [Industry First in the Connector Market]
    Adopted by a Leading EV Manufacturer
    Advancing the Standardization of Automotive USB Type‑C

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000 mm
    • Allgemeine Ausführung
    • USB Type-C
    • Industriestandard
    • USB3.2
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Anzahl der Kontakte
    • 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 20.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 20.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • Gehäuse, Halterin, Schild
  • CX
    Empfohlen

    CX Serie

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Plug unit, Plug shell
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000 mm
    • Allgemeine Ausführung
    • USB Type-C
    • Industriestandard
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube
    • Betriebsstrom
    • 5.0, 6.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Standardverschiebung
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
    • 80, 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -20 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Einheit, Schale, Buchse
  • ZX
    Empfohlen

    ZX Serie

    Micro USB-Steckverbindung nach USB 2.0-Standard

    Extrem kleine, hoch zuverlassige Steckverbindung, welche mit den mechanischen, elektrischen und Umwelt-Anforderungen des Micro USB-Standards (USB 2.0) ubereinstimmen.
    Buchsen und Stecker sind in vielen Montage- und Anschluss-Variationen erhaltlich, was den Einsatz in verschiedenen Anwendungen erlaubt.

    1. Reduzierte Abmessungen
    2. Buchsenmodelle
    3. Steckermodelle
    4. Weiches Stecken und Losen
    5. Hirose hat als erstes Unternehmen die Micro USB-Zertifizierung (TID-Nummer) erhalten.

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Plug shell
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • MicroUSB
    • Industriestandard
    • USB
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.48 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.65 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 1.8 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Umgekehrt bordseitig, Umgekehrte Verschiebung, Standardbefestigung unten
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
    • -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:3Artikel