Touch Panel-Verbindung
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH64MA
Empfohlen0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip
-
FH72
Empfohlen0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
Tasten/Beliebige Verbindung
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
TF31
Empfohlen0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Schnittstellenverbindung
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss