Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • GT43
    Empfohlen

    GT43 Serie

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
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
    • THR, SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
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
    • Empfohlene Drahtstärke
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
    • Gehäuse, Schild, Halterin
  • HVH-280(Waterproof)
    Empfohlen

    HVH-280(Waterproof) Serie

    Wasserdichter Kfz-Steckverbinder

    1. Nennstrom: 30 A
        Nennspannung: 600 V AC / DC
    2. Flache Bauform
    3. Hohe Hitzebeständigkeit
    4. CPA (Connector Position Assurance)
    5. Konstruktive Gewährleistung für vollständiges Stecken
    6. Steckerkupplung für höhere Spannungen
    7. Schutzart nach IPX9K (wasserdicht)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
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
    • IP X9K
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Anzahl der Kontakte
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 9.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 30.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 14
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 12
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 120 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse, Zubehör
  • GT17H/HN

    GT17H/HN Serie

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 8, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig, Abgewinkelt
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Grün, Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Hellgrau, Braun
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes Kabel
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
    • Schraube
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör, Gehäuse, Halterin, Isolierkoffer
  • GT8E

    GT8E Serie

    Wire-to-Board-Steckverbindungn mit hoher Kontaktkraft

    1. Das Design verhindert falsches Stecken
    2. Stressresistentes Design
    3. SMT-Buchse mit Pin-in-Hole-Beschlag fur verbesserte Haltekrafte.

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.1, 7.9, 8.6, 10.55, 12.0, 12.6, 12.9, 13.0, 13.7, 14.4, 14.6, 15.6, 16.6, 17.8, 18.4, 18.55, 18.8, 19.4, 20.6, 21.4, 21.85, 22.4, 23.3, 24.6, 25.3, 26.4, 27.25, 27.45, 28.4, 28.6, 30.0, 30.2, 31.25, 34.0, 34.2, 35.3, 36.4, 36.45 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 9.5, 9.95, 10.0, 11.0, 11.1, 21.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.7, 6.0, 6.9, 7.0, 7.6, 9.83, 10.0, 10.23, 11.95, 12.0, 12.1 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 22, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 24, 28
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
    • Gehäuse
Ergebnisse:4Artikel