USB Type-C
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
Batterieanschluss
-
BM25
EmpfohlenFPC-to-Board-Steckverbinder mit einer Höhe von 0,7 mm und bis zu 10 Ampere
HF-Schalter
-
MS-180
Empfohlen0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection
LED-Platine
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Hautscanner-Kamera
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
Peltier-Modul
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
EMS Trans Modul
-
DF61Y
Empfohlen[SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung
Sub zur Hauptplatine
-
BM54
EmpfohlenSmall Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications
-
DF12N
EmpfohlenSMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand
-
DF17
Empfohlen0,5 mm Kontakt, Board to Board-Anschluss
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector