Board-to-Board
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
BM29
EmpfohlenSehr flache Bauform, Kontaktauslegung für Stromversorgung und Signal, Verbindung Leiterplatte-Leiterplatte und flexible Leiterplatte-Leiterplatte, max. Strom 3 A
-
BM55
Empfohlen0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
DF40T
Empfohlen0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
-
ER8
Empfohlen[FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors
-
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
[FunctionMAX™] 0,5-mm-Kontaktabstand-Steckverbinder mit Erdungsplatte für 2-mm- bis 3-mm-Hochgeschwindigkeits-Board-to-Board-Verbindungen
-
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse
-
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse
Aktives Optisches Kabel
-
FJ
EmpfohlenKleiner Relais-Glasfaseranschluss für internen Anschluss (FJ-L)
-
Ultra Small AOC, 0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector
-
Active Optical Connector
FPC/FFC
-
FH48
Empfohlen0,5-mm-Raster, Höhe 6,18 mm Vertikaler Anschluss Schirm nur FFC
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC
Wire-to-Board
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF58
Empfohlen[SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung
-
DF60
Empfohlen[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[EnerBee™] 12A Max. 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors