Global icon

Ergebnisse:13Artikel
  • AU1
    Empfohlen

    AU1 Serie

    USB Type-C Connector for Automotive

    1 Utilizes HRS’s proven CX Series (USB Type-C connector) as the core component.
    2 Highly reliable connector meeting automotive requirements for vibration and
       heat resistance.
       - Compliant with USCAR-2 and USCAR-30 standards.
    3 CPA (Connector position assurance) unit ensures secure mating.
    4 Supports Two Types of Key Code
       - Standard and A key
    5 Support various transmission standards.
       - USB, Display Port, HDMI, etc.
     

    [Industry First in the Connector Market]
    Adopted by a Leading EV Manufacturer
    Advancing the Standardization of Automotive USB Type‑C

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000 mm
    • Allgemeine Ausführung
    • USB Type-C
    • Industriestandard
    • USB3.2
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Anzahl der Kontakte
    • 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 20.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 20.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • Gehäuse, Halterin, Schild
  • CX
    Empfohlen

    CX Serie

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Plug unit, Plug shell
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000 mm
    • Allgemeine Ausführung
    • USB Type-C
    • Industriestandard
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube
    • Betriebsstrom
    • 5.0, 6.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Standardverschiebung
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
    • 80, 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -20 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Einheit, Schale, Buchse
  • ZX
    Empfohlen

    ZX Serie

    Micro USB-Steckverbindung nach USB 2.0-Standard

    Extrem kleine, hoch zuverlassige Steckverbindung, welche mit den mechanischen, elektrischen und Umwelt-Anforderungen des Micro USB-Standards (USB 2.0) ubereinstimmen.
    Buchsen und Stecker sind in vielen Montage- und Anschluss-Variationen erhaltlich, was den Einsatz in verschiedenen Anwendungen erlaubt.

    1. Reduzierte Abmessungen
    2. Buchsenmodelle
    3. Steckermodelle
    4. Weiches Stecken und Losen
    5. Hirose hat als erstes Unternehmen die Micro USB-Zertifizierung (TID-Nummer) erhalten.

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Plug shell
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • MicroUSB
    • Industriestandard
    • USB
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.48 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.65 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 1.8 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Umgekehrt bordseitig, Umgekehrte Verschiebung, Standardbefestigung unten
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
    • -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • CD

    CD Serie

    Discrete Crimp Type D-sub Connector

    1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.
    2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.
    3. Available in a variety of configurations including solder, crimp, and ribbon IDC

     

    • Steckverbindertyp
    • Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 490.0 V
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
    • 24, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.08, 0.2 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.2, 0.5 mm²
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
    • Einheit
  • CTF

    CTF Serie

    Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)

     

    1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.

     

    2. Accommodates both solder and crimp types with ease.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Cover case, Lock
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Verriegelungsart
    • Schraube, Feder
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
    • 60, 65, 70, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör, Schutzhülle, Stopper
  • CTH

    CTH Serie

    Metallisierte Kunststoff D-Sub-Gehause

    1. Die Standard-Verschraubung erlaubt eine sichere Verriegelung.
    2. Beschichtetes ABS erlaubt ein leichtes und stabiles Gehause mit exzellenten Schirm-Eigenschaften.
    3. Verbesserte Schirmungseigenschaften durch Klemmen der Kabelschirmung mit zwei Klammertypen, welche zwischen den Gehausehalften montiert werden.
    4. Der Erdungsdraht kann mit einer Schraube an der Klammer angeschlossen werden. Einfache Unterbringung von Lot- (HD), Flachbandkabel- (FD) und Crimp-Anschlussen (CD).

    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Cover case
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Verriegelungsart
    • Schraube
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
    • 65 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Schutzhülle
  • FD

    FD Serie

    1. Kompakt und robust durch das Metallgehause
    2. Kann beliebig an der Front- oder Ruckseite Ihres Gehauses befestigt werden.
    3. Kann einfach mit Standard-Flachbandleitungen im 1,27mm Raster verarbeitet werden.
    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 280.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
    • Einheit
  • FD*D

    FD*D Serie

    Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable

    1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness.
    2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight,
     solder, crimp and ribbon IDC.

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
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
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
    • Einheit
  • HD

    HD Serie

    Lotausfuhrung D-Subminiatur Steckverbinder

    1. Kompakt und strapazierfahig durch Metallgehause
    2. Grose Lotkelche ermoglichen Kabelgrosen bis AWG 20
    3. Glasverstarkter P.B.T. Gus Islator bietet bestmogliche Widerstandsfahigkeit gegenuber Warme und Chemikalien

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 3.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0, 400.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 490.0, 560.0 V
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
    • Einheit
  • RD*B

    RD*B Serie

    RD*B Series Right Angle Type
    D-subminiature Connectors

     

    1. Metal shell contributes to space- saving and robustness.


    2. Available in a variety of configurations including solder, crimp, and ribbon IDC.

     

     

     

     

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 490.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • Einheit
  • RD*D

    RD*D Serie

    RD*D Series Right Angle Type Connector

     

    1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.


    2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.


    3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.

     

     

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Dummy pin
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • Einheit, Zubehör
  • RD*G

    RD*G Serie

    Rechtwinklige D-Sub-Steckverbindung (raumsparende Type)

    1. 35% Platzersparnis bezuglich Einbautiefe und Montageflache verglichen mit den konventionellen Modellen (HIROSEs RD*D)
    2. Etwa 10% weniger Gewicht als konventionelle Modelle.
    3. Volle Austauschbarkeit bezuglich der Verbindung mit konventionellen D-Sub-Steckverbindungn. Der Steckbereich entspricht dem internationalen Standard.
    4. Fur einen leichteren Steck- und Abziehvorgang werden zuverlassige, teilvergoldete tulpenformige Kontakte verwendet.
    5. Die direkt auf das Substrat aufgeloteten Haltepins vermeiden uberflussige Befestigungsteile.
    6. Die Schirmbleche und Haltepins losen sich auch beim Entfernen der Halteschrauben nicht, da sie am Isolator befestigt sind.
    7. Zwei Haltepin-Langen fur Substratdicken von 1,2mm (0.05") und 1,6mm (0.062") sind verfugbar.
    8. Zwei DIP-Pinlangen von 3,5mm und 2,8mm sind verfugbar.
    9. Die neuen Steckverbindungen sind fur automatische Bestuckung geeignet.
    10. Das UL94V-0-Material des Isolators bietet exzellente Temperatur- und Chemiklalienbestandigkeit.
    11. Die Metallstruktur der Schirmung bietet eine verbesserte Masseverbindung und EMV-Sicherheit.

     

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Lock
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • Anzahl der Kontakte
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
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
    • Zubehör
  • SD

    SD Serie

    Gerade THT-D-Sub-Steckverbindung



    1. Direkt vertikal auf Leiterplatten montierbar

    2. Eine grose Zahl an Kombinationen ist erhaltlich, wie z.B. Lotanschluss (HD), Crimpanschluss (CD) und Flachband-Schneid-Klemm-Anschlusstechnik (FD).

    3. Isolatoren aus hochgradig hitze- und chEMVkalienbestandigem, glasfaserverstarktem Werkstoff (UL94V-0)

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Spacer
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • Einheit, Zubehör
Ergebnisse:13Artikel