FH28K
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
TF31
Empfohlen0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss
-
TF38
Empfohlen0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC
-
0.5/0.4mm Abstand, 1,5 mm Höhe Bodenkontakt, Front Flip Hochgeschwindigkeitsübertragung, FPC-Anschluss
I/O
-
BNC75
Empfohlen12G-SDI-Standard-konform, 75°
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
-
D.FL75
Empfohlen75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)
-
H.FL75
EmpfohlenCompact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)
-
HR25A
Empfohlen -
IX
Empfohlen[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
PL75
Empfohlen -
Coaxial/Power/Signal Hybrid Connector
Board-to-Board
-
BM20
Empfohlen -
DF12N
EmpfohlenSMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand
-
DF37
Empfohlen0,4 mm Kontaktabstand, 0,98 mm / 1,5 mm verbundene Höhe, Board-to-Board- / Board-to-FPC-Steckverbinder
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
FX18
Empfohlen -
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
[FunctionMAX™] 0,5-mm-Kontaktabstand-Steckverbinder mit Erdungsplatte für 2-mm- bis 3-mm-Hochgeschwindigkeits-Board-to-Board-Verbindungen
-
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse
-
[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse
Wire-to-Board
-
DF36
Empfohlen0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector
-
DH
Empfohlen -
IX
Empfohlen[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
ZX
Empfohlen -
0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Board-to-Wire-Steckverbinder der nächsten Generation