Global icon

Netzwerkschalter

Netzwerkschalter



High Speed Board-to-Board

  • IT14

    Empfohlen

    Mirror Mezz, High Speed, Low Height, BGA Mezzanine Connector

  • IT18

    Empfohlen

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

  • IT5

    Empfohlen

  • IT8

    Empfohlen

    Hochgeschwindigkeits-BGA-Mezzanine-Anschlüsse mit 56 Gbit/s

Board-to-Board

  • ER8

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    Empfohlen

  • FX23

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder

  • FX23L

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board

  • IT9

    Empfohlen

    0.5mm Pitch High Speed Transmission, Right Angle Connector

mehr

Power Supply

  • DF60

    Empfohlen

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • FX30B

    Empfohlen

  • IT-P

    Empfohlen

    60 A/70 A Nennstrom, Board-to-Board-Netzanschluss

Produktliste für diese Lösung