Global icon

EV-Ladegerät

EV-Ladegerät



Netzteil

  • DF60

    Empfohlen

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • HR41A

    Empfohlen

Klemmenblöcke

  • EF2

    [ZERO SCREWTM] 500 A-kompatible 0 ScrewTM-Klemmleiste (JIS C8201-7-1)

für Signal

  • DF51

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)

  • DF51K

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • LF

    Empfohlen

Produktliste für diese Lösung