Global icon

Sicherheitssysteme

Sicherheitssysteme




  • DF36

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF56

    Empfohlen

  • DF80

    Empfohlen

  • DF81

    Empfohlen

    0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker

Wire-to-Board

  • DF51

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)

  • DF51K

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF52

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder

  • DF53

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

mehr

Board-to-Board

  • DF12N

    Empfohlen

    SMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand

  • DF17

    Empfohlen

    0,5 mm Kontakt, Board to Board-Anschluss

  • DF40

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX25

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] 0.4mm Pitch, Small & Floating, Board-to-Board Connector

I/O

  • BNC75

    Empfohlen

    12G-SDI-Standard-konform, 75°

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

  • D.FL75

    Empfohlen

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

  • HR30

    Empfohlen

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • IX

    Empfohlen

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

mehr

High Speed Board-to-Board

  • ER8

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    Empfohlen

  • FX23

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder

  • FX23L

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board

mehr

FPC/FFC

  • FH52K

    Empfohlen

    0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • 0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC

  • 0.5/0.4mm Abstand, 1,5 mm Höhe Bodenkontakt, Front Flip Hochgeschwindigkeitsübertragung, FPC-Anschluss

Produktliste für diese Lösung