Kamera / Display-Verbindung
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
Strom- / Motoranschluss
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Touch Panel LED B / L Seitentaste Anschluss
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH72
Empfohlen0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Antennenanschluss
-
U.FL
Empfohlen2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss
E / A-Verbindung
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss