Global icon

Laptops

Laptops



Standard ZIF

  • FH35C

    Empfohlen

    0,3 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip

  • FH58

    Empfohlen

    0,2/0,25mm Teilung, Höhe 0,9mm,Oberer und unterer Kontakt, Rückwärtskippen

  • FH64MA

    Empfohlen

    0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

One Action Lock

  • FH62

    Empfohlen

    0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

  • 0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector

Coaxial connection

  • DF36

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF80

    Empfohlen

USB Type-C

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

FPC-to-Board Connection

  • BK22

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 0.7mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BK35

    Empfohlen

    0.35mm Pitch / 2.2mm Depth / 0.6mm Stacking Height High-Frequency, High-Speed, Shielded, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM50

    Empfohlen

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • DF40

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

RF Cable

  • X.FL

    Empfohlen

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

Micro Wire to Board

  • DF53

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF65

    Empfohlen

    [SnapBee™]Flacher Wire-to-Board-Steckverbinder mit 1,7 mm Kontaktabstand für Netzteile

Produktliste für diese Lösung