Innere Macht
-
DF60
Empfohlen[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
FX30B
Empfohlen -
FX31
EmpfohlenPower Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector
-
IT-P
Empfohlen60 A/70 A Nennstrom, Board-to-Board-Netzanschluss
-
[EnerBee™] 12A Max. 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors
Signal de contrôle interne
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Signal interne à grande vitesse
-
ER8
Empfohlen[FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors
-
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
IT5
Empfohlen -
IT8
EmpfohlenHochgeschwindigkeits-BGA-Mezzanine-Anschlüsse mit 56 Gbit/s
Unité de ventilateur Blind Mate
-
HR34P
EmpfohlenKleiner, wasserdichter Blindsteckverbinder
Signal de contrôle externe
-
LF
Empfohlen
Signal optique externe
-
SW20
Empfohlen