Global icon

Tintenstrahldrucker

Tintenstrahldrucker

Drahtloses LAN-Modul

  • U.FL

    Empfohlen

    2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss

  • U.FL-K

    Empfohlen

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

FPC/FFC

  • FH48

    Empfohlen

    0,5-mm-Raster, Höhe 6,18 mm Vertikaler Anschluss Schirm nur FFC

  • FH52K

    Empfohlen

    0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • TF38

    Empfohlen

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector

  • 0,5 mm Abstand, Höhe 2,0 mm unterer Kontakt, Front-Flip

  • 0,5 mm Abstand, Höhe 5,8 mm vertikaler Anschluss

mehr
Produktliste für diese Lösung