Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • SW20
    Empfohlen

    SW20 Serie

    Wasserdichte optische Stecker mit eingebauter SC/LC-Duplex-Steckverbindung

    1. Wasserdichter Bajonettverschluss und Standard-SC/LC-Stecker
    2. Entwickelt fur raue Umgebungsbedingungen
    3. Einheitliches Gehause fur SW20-SC und SW20-LC
    4. Standard SC/LC Stecker fur Tests
    5. Einfache Vor-Ort-Wartung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter, Andere
    • Bauteile
    • Plug cap, Receptacle cap
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • IP 67
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 2000 mm
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • SM-10/125, MM-50/125
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Hülsenform
    • Single-Modus, Multi-Modus
    • Wellenlänge im Betrieb
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • Steckzyklen
    • 200
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktbeschichtung
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
Ergebnisse:1Artikel