Global icon

Smart Glass

Smart Glass



Standard ZIF

  • FH58

    Empfohlen

    0,2/0,25mm Teilung, Höhe 0,9mm,Oberer und unterer Kontakt, Rückwärtskippen

  • FH64MA

    Empfohlen

    0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

One Action Lock

  • FH72

    Empfohlen

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

  • 0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector

USB Type-C

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

RF Cable and RF switch

  • MS-180

    Empfohlen

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

  • X.FL

    Empfohlen

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

FPC-to-Board

  • BK13

    Empfohlen

    0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A

  • BK35

    Empfohlen

    0.35mm Pitch / 2.2mm Depth / 0.6mm Stacking Height High-Frequency, High-Speed, Shielded, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM28

    Empfohlen

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • BM50

    Empfohlen

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

  • BM55

    Empfohlen

    0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector

Coaxial

  • DF56

    Empfohlen

  • DF81

    Empfohlen

    0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker

Micro Wire-to-Board

  • DF53

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF58

    Empfohlen

    [SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung

  • DF65

    Empfohlen

    [SnapBee™]Flacher Wire-to-Board-Steckverbinder mit 1,7 mm Kontaktabstand für Netzteile

Produktliste für diese Lösung