Kamera / Mikrofon
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
USB Type-C
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
Batterieanschluss
-
BM25
EmpfohlenFPC-to-Board-Steckverbinder mit einer Höhe von 0,7 mm und bis zu 10 Ampere
-
BM29
EmpfohlenSehr flache Bauform, Kontaktauslegung für Stromversorgung und Signal, Verbindung Leiterplatte-Leiterplatte und flexible Leiterplatte-Leiterplatte, max. Strom 3 A
-
BM50
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector
Anschluss an Hauptplatine
-
FH72
Empfohlen0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
HF-Schalter
-
MS-180
Empfohlen0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection
Anzeige
-
BM55
Empfohlen0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Stiftsensoreinheit
-
FH64MA
Empfohlen0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip
Tasteneinheit
-
FH64MA
Empfohlen0,25 mm Abstand, Höhe 0,5 mm oberer Kontakt, Backflip
Seitentasten
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
Touch Panel / Frontlicht
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A