Board-to-Board
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
DF40GL
Empfohlen -
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
Wire-to-Board
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
KW30
Empfohlen[SignalBee™] 1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
FPC/FFC
-
FH48
Empfohlen0,5-mm-Raster, Höhe 6,18 mm Vertikaler Anschluss Schirm nur FFC
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC
Schnittstelle
-
DF62W
Empfohlen[SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring
-
HR25A
Empfohlen -
HR30
EmpfohlenMiniature Waterproof Plastic Connectors
-
IX
Empfohlen[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
LF
Empfohlen