Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • HIF3B

    HIF3B Serie

    Hochleistungs Flachbandkabel Steckverbinder mit MIL Standard

    1. Konform zu MIL Standard (MIL-C-83503)
    2. UL gepruftes Erzeugnis
    3. Mechnismus zum Verhindern von fehlerhaftem Stecken
    4. Geeignete Kabel ---UL2651 AWG#28 Flachbandkabel

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Andere, Gehäuse, Zubehör
    • Bauteile
    • Cover case, Polarization key
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Industriestandard
    • MIL
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 100
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2, 4
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.19, 17.25, 17.27, 22.35, 24.8, 24.89, 26.92, 29.95, 29.97, 32.0, 35.05, 37.1, 37.55, 37.59, 39.6, 42.63, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.35, 55.37, 57.4, 62.5, 68.04, 68.05, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.0, 8.5, 9.0, 9.5, 27.3, 27.4, 29.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.0, 8.0, 9.0, 14.4, 18.0, 21.5, 27.3, 29.3 mm
    • Befestigungsart
    • THT, Drahtwicklung
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht, Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26, 28, 30, 36
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 22, 24, 26, 32
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • HIF3M*W

    HIF3M*W Serie

    MIL konformes Produkt (MIL-C-83503)

    1. MIL konformes Produkt
    2. UL Zertifiziert
    3. Verstecksicher
    4. Benutzerfreundlich

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • MIL
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.0, 8.5, 9.0, 20.6, 26.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 9.0, 15.6, 18.0, 26.6, 27.3 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Schraube, Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.15 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
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
  • PCN10

    PCN10 Serie

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products

    1. Complies with DIN Standard
    2. Number of Positions
    3. Two-point Contact Design
    4. Wide Applications
    5. Stacking Height Variation
     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Buchse, Kontakt, Zubehör
    • Bauteile
    • Polarizing key
    • Industriestandard
    • IEC, DIN
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
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
Ergebnisse:3Artikel