Motor PWR / SGNL / Tastenanschluss
-
DF65
Empfohlen[SnapBee™]Flacher Wire-to-Board-Steckverbinder mit 1,7 mm Kontaktabstand für Netzteile
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Sensor / Kamera / Lautsprecher / Display-Anschluss
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
TF31
Empfohlen0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss
-
TF38
Empfohlen0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
Schnittstellenverbindung
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
Antennenanschluss
-
U.FL
Empfohlen2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss
Batterieanschluss
-
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)