Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • FH48
    Empfohlen

    FH48 Serie

    0,5 mm Raster, 6,18 mm Hohe, vertikale, geschirmte FFC Hochgeschwindigkeits-Datenubertragungs-Steckverbindung

    1. Fur geschirmte bzgl. Impedanz abgestimmte FFC
    2. Kontaktdesign bzgl. Impedanz abgestimmt
    3. Sehr zuverlassige und sichere Struktur
    4. Einfache Handhabung durch Flip-Lock-Verriegelung
    5. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
    6. Halogenfrei

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.18 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 6.47 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • V-by-One HS
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH41

    FH41 Serie

    0,5 mm Raster, 2,5 mm Hohe, Hochgeschwindigkeits-Datenubertragung, Anschluss fur eine geschirmte FFC

    1. Geeignet fur eine geschirmte FFC zur Impedanzkontrolle
    2. Differentielle Impedanz 100Ω ± 10%
    3. Hochzuverlassige und robuste Verbindung
    4. Ein-Finger-Bestatigung der Verrieglung
    5. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
    6. Halogenfrei *
    *Entspricht der IEC 61249-2-21
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 6.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 6.2 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M Serie

    0.5/0.4 Pitch, 1.5mm Height, Bottom Contact, High-Speed FPC Connector with Front
    Flip Design


    1. High-speed FPC connector with dedicated ground contacts
    2. Impedance-matched contact design for reliable 16⁺Gbps transmission
    3. Available in 0.4mm and 0.5mm pitch options
    4. Flip-lock mechanism with tactile click and FPC positioning structure for
        high contact reliability.
    5. Overmoldedstructure eliminates the need for a PCB keep-out area beneath
        the connector.
    6. Halogen-free. Contains no chlorine or bromine above standard values.
    * Defined according to IEC 61249-2-21
    7. Supports high-speed transmission standards
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b (8.1⁺Gbps)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • High-Speed FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.0 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.2 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 22, 31, 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.4, 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX16

    FX16 Serie

    0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Kabelsteckverbinder der nächsten Generation

    1. Unterstützt Hochgeschwindigkeitsgetriebe der nächsten Generation
    2. Erfüllt V-By-One® HS
    3. Ein patentierter Flip-Verschluss-Kabelbaum vereinfacht FFC-Anwendungen
    4. Optionale FFC-Version

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Ground plate
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 21, 31, 41, 51
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, FFC-Anschluss
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Geschirmtes FFC, Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 40
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 36
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 80 ℃
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
Ergebnisse:4Artikel