Modulverbindung
-
DF12N
EmpfohlenSMT-Board-to-Board-Anschluss mit 0,5 mm Kontaktabstand
-
DF17
Empfohlen0,5 mm Kontakt, Board to Board-Anschluss
-
DF37
Empfohlen0,4 mm Kontaktabstand, 0,98 mm / 1,5 mm verbundene Höhe, Board-to-Board- / Board-to-FPC-Steckverbinder
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
E / A-Verbindung
-
CX
EmpfohlenMittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss
Antennenanschluss
-
MS-156C
EmpfohlenSubminiatur-Koaxialschalter 1,35 mm hoch, Gleichstrom bis 11 GHz
-
MS-180
Empfohlen0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection
-
U.FL
Empfohlen2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss
-
X.FL
Empfohlen0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
Kamera- und Sensoranschluss
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
FH35C
Empfohlen0,3 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip
-
FH62
Empfohlen0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
FH72
Empfohlen0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0.5mm/1.0mm Pitch, 2.0mm Height, Bottom Contact, Front Flip