RF Switch
-
MS-180
Empfohlen0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection
FPC to Board
-
BK13
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A
-
BM25
EmpfohlenFPC-to-Board-Steckverbinder mit einer Höhe von 0,7 mm und bis zu 10 Ampere
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
BM29
EmpfohlenSehr flache Bauform, Kontaktauslegung für Stromversorgung und Signal, Verbindung Leiterplatte-Leiterplatte und flexible Leiterplatte-Leiterplatte, max. Strom 3 A
-
BM50
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector
Wire to Board
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF61Y
Empfohlen[SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung