Global icon

MRI/CT

MRI/CT



Wire-to-Board

  • DF60

    Empfohlen

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • [[EnerBee™] 7,92 mm Kontaktstrom-Hochstromsteckverbinder für interne Netzteile (UL-, C-UL- und TÜV-Liste)

Nicht-magnetischer Steckverbinder

I/O

  • HR41

    Empfohlen

  • IX

    Empfohlen

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

  • PQ50

    Empfohlen

    Power Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment

FPC/FFC

  • FH28K

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • FH48

    Empfohlen

    0,5-mm-Raster, Höhe 6,18 mm Vertikaler Anschluss Schirm nur FFC

  • 0,5 mm Abstand, Höhe 2,5 mm unterer Kontakt, Front-Flip-Shield nur FFC

  • 0.5/0.4mm Abstand, 1,5 mm Höhe Bodenkontakt, Front Flip Hochgeschwindigkeitsübertragung, FPC-Anschluss

Board-to-Board

  • FX18

    Empfohlen

  • FX23

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder

  • FX23L

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board

  • IT18

    Empfohlen

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

  • IT3

    Empfohlen

    High-Speed (10⁺Gbps) BGA Mezzanine Connectors

mehr
Produktliste für diese Lösung