Global icon

TCU / Gateway

TCU / Gateway

Antennenanschluss

  • GT21

    Empfohlen

    Compact Coaxial Cable Connector for Automotive Antenna

  • Connector for Automotive Antenna Supporting 6GHz

  • Compact Board Connector for Coaxial Line

Schnittstellenanschluss

  • AU1

    Empfohlen

    USB Type-C Connector for Automotive

  • GT25

    Empfohlen

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

  • GT32

    Empfohlen

  • GT43

    Empfohlen

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

  • ZE05

    Empfohlen

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector

mehr

Board-to-Board

  • BM54

    Empfohlen

    Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

  • DF40T

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive

  • FX23

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder

  • FX23L

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board

  • KP27F

    Empfohlen

    125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height

FPC/FFC

  • FH52K

    Empfohlen

    0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • FH63S

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel

  • FH67

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel

  • FH75/FH75M

    Empfohlen

    0,5 / 0,4 mm Abstand, Höhe 2 mm unterer Kontakt, Front-Flip-2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel

  • ZK1

    Empfohlen

    Hoher Wärmewiderstand, hoher Vibrationswiderstand, 2 mm Pitch, Substrat-zu-FPC, Fahrzeuganschluss

Koaxiale

  • POK16

    Empfohlen

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

  • POK19

    Empfohlen

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

  • U.FL-K

    Empfohlen

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

Produktliste für diese Lösung