Global icon

Smart Meters

Smart Meters



I/O

  • MS-156C

    Empfohlen

    Subminiatur-Koaxialschalter 1,35 mm hoch, Gleichstrom bis 11 GHz

  • MS-180

    Empfohlen

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

  • U.FL

    Empfohlen

    2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss

  • U.FL-K

    Empfohlen

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

Wire-to-Board

  • DF51

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)

  • DF57

    Empfohlen

    [SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

  • DF61Y

    Empfohlen

    [SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung

  • DF63

    Empfohlen

    [EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)

mehr

Mikrokoaxial-Steckverbinder

  • U.FL

    Empfohlen

    2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss

  • U.FL-K

    Empfohlen

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

Koaxialschalter

  • MS-156C

    Empfohlen

    Subminiatur-Koaxialschalter 1,35 mm hoch, Gleichstrom bis 11 GHz

  • MS-180

    Empfohlen

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

Produktliste für diese Lösung