Global icon

Stromversorgungseinheiten

Stromversorgungseinheiten

Wire-to-Wire für Signal

  • DF51

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)

  • DF51K

    Empfohlen

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF62

    Empfohlen

  • FH52K

    Empfohlen

    0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • FX2B

    Empfohlen

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

mehr

Stromverteilung

  • DF60

    Empfohlen

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • EF2

    [ZERO SCREWTM] 500 A-kompatible 0 ScrewTM-Klemmleiste (JIS C8201-7-1)

Batteriemodul-Verbindung

  • DF60

    Empfohlen

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • PS3C

    Empfohlen

  • EF2

    [ZERO SCREWTM] 500 A-kompatible 0 ScrewTM-Klemmleiste (JIS C8201-7-1)

mehr
Produktliste für diese Lösung