Board-to-wire
-
GT25
Empfohlen0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT50
Empfohlen1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection
-
KM32A
Empfohlen2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector
-
ZE05
EmpfohlenHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector
-
ZE05(Hybrid)
EmpfohlenHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
FFC/FPC
-
FH28K
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
FH65
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 1,2 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH69
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,3 mm vertikaler Kontakt, Backflip 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH75/FH75M
Empfohlen0,5 / 0,4 mm Abstand, Höhe 2 mm unterer Kontakt, Front-Flip-2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH79
Empfohlen0.3mm Abstand, 1.2mm Höhe, Top & Bottom Kontakt, 125℃ Hitzebeständigkeit, Back Flip FPC Stecker für Automotive
-
0,5 mm Abstand, Höhe 5,8 mm vertikaler Anschluss