Schnittstellenanschluss
-
HVH-280(Waterproof)
Empfohlen -
ZE064W
EmpfohlenSmall and Waterproof Connector for Automotive Interface
Board-to-Board
-
BM54
EmpfohlenSmall Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications
-
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
FX26
Empfohlen[FunctionMAX™] 140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector
-
KP27F
Empfohlen125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height
FPC/FFC
-
FH28K
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH52K
Empfohlen0.5/1mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH69
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,3 mm vertikaler Kontakt, Backflip 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH75/FH75M
Empfohlen0,5 / 0,4 mm Abstand, Höhe 2 mm unterer Kontakt, Front-Flip-2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
Wire-to-Board
-
GT25
Empfohlen0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector
-
GT50
Empfohlen1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection
-
HVH-280
EmpfohlenHigh Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃
-
KM32A
Empfohlen2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector
-
ZE05
EmpfohlenHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5 Size/2mm Pitch, Automotive Interface Connector
-
ZE05(Hybrid)
EmpfohlenHigh Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
-
ZG05HV
EmpfohlenHochspannungs-Steckverbinder: Größe: 0,5, Tonhöhe: 3,3 mm