Global icon

Ultraschallgeräte

Ultraschallgeräte



Mikrokoaxialkabel-Steckverbinder

  • DF36

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF56

    Empfohlen

  • DF80

    Empfohlen

  • DF81

    Empfohlen

    0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker

I/O

  • DH

    Empfohlen

  • High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

FPC/FFC

  • FH28K

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,55 mm unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel

  • FH35C

    Empfohlen

    0,3 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip

  • FH48

    Empfohlen

    0,5-mm-Raster, Höhe 6,18 mm Vertikaler Anschluss Schirm nur FFC

  • FH58

    Empfohlen

    0,2/0,25mm Teilung, Höhe 0,9mm,Oberer und unterer Kontakt, Rückwärtskippen

  • FH72

    Empfohlen

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, , 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

mehr

Board-to-Board

  • DF37

    Empfohlen

    0,4 mm Kontaktabstand, 0,98 mm / 1,5 mm verbundene Höhe, Board-to-Board- / Board-to-FPC-Steckverbinder

  • DF40

    Empfohlen

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • ER8

    Empfohlen

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    Empfohlen

  • IT18

    Empfohlen

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

mehr
Produktliste für diese Lösung