AP105-PQ50-14(66)
CL0901-2603-7-66
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- AP105-PQ50-14(66)
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 22, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP105-PQ50-14(66)
- CL-Nummer
- CL0901-2603-7-66
- Werkzeugausführung
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
- Sell only cut off die(278641) .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
HRS-Nr. | Name der Applikatorenteile | Markierung auf den Applikatorteilen |
---|---|---|
CL0901-2603-7-90 |
rental | 0 |