Global icon

系列搜索:3项目
  • HR30
    推荐的

    HR30 系列

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 6, 10, 12
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 300 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Reibung, drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 7.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    Kleiner wasserdichter Schildverbinder
    1. Kompakt und robust
    2. Bayonet-Lock-Struktur
    3. Wasserdichte Struktur
    4. Abgeschirmte Drähte leicht angeschlossen
    5. Vereinfachung der Montage von Mannstunden
    6. Zahlreiche Variationen
    7. Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsgetriebe
     CAT 5 e (1 Gbit/s) und CAT 6 A (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Unterstützung
    8. Geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien
    9. Erworbene Sicherheitsstandards
    10. RoHS2-konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Flange, Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • CAT5e, CAT6A
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Reibung, Schraube, Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48, 500 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • HR10

    HR10 系列

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    4. High Speed Transmission

     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • 10.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 300, 500 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Schraube, drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein, Ja
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Silber, Zinn
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
系列搜索:3项目