LF Serie Empfohlen
Merkmale
Kleiner wasserdichter Schildverbinder
1. Kompakt und robust
2. Bayonet-Lock-Struktur
3. Wasserdichte Struktur
4. Abgeschirmte Drähte leicht angeschlossen
5. Vereinfachung der Montage von Mannstunden
6. Zahlreiche Variationen
7. Unterstützung für Hochgeschwindigkeitsgetriebe
CAT 5 e (1 Gbit/s) und CAT 6 A (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Unterstützung
8. Geeignet für den langfristigen Einsatz im Freien
9. Erworbene Sicherheitsstandards
10. RoHS2-konform
Videoliste
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Buchse, Andere
- Bauteile
- Flange, Cap
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Leistungsmerkmale
- CAT5e, CAT6A
- Betriebsstrom
- 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
- Schalengröße (mm)
- 7, 10, 13 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300, 1000, 1250 V Max.
- Verriegelungsart
- Reibung, Schraube, Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten, Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein, Ja
- Befestigungsart
- THT
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48, 500 h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel, Chrom
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Andere
- Harness Manufacturer Partner List - English [LF_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder