Global icon

Produktvergleich2 Produkte werden angezeigt

  Bewegung Bewegung
Artikelnummer

MS-180-HRMJ-F6
CL0358-0346-7-00

MS-156-HRMJ-F6
CL0358-0352-0-00

Steckverbindertyp Adapter Adapter
Allgemeine Ausführung SMA SMA
Kabelmontage Nein Nein
Charakteristische Impedanz 50.0 Ω 50.0 Ω
Frequenz (max.) 6.0 GHz 6.0 GHz
Anzahl der Kontakte 1
Steckzyklen 1000000
Steckverbinderausrichtung Gerade Gerade
Beschichtung des mittleren Kontakts Gold Gold
Äussere Kontaktbeschichtung Gold Gold
Betriebstemperatur (max.) 85 ℃
Betriebstemperatur (min.) -40 ℃
RoHS (EU)2015/863 Konform Konform
SVHC Enthalten Enthalten
Isolierungsmaterial PTFE
Luftdicht verschlossen Nein
Verpackungsart Tasche Tasche
Kaufeinheit 1 PCS 20 PCS
Abklebeband Nein
Masse 5.71 g 5.88 g
Empfindlich gegen Aufladungen Nein
Menge / Karton 200 PCS 100 PCS