Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte

Angewandte Facetten

  • Produktionsstatus:Verkaufsprodukte 
  • Produktionsstatus:Nicht empfehlenswert für neue Designs 
  • Produktionsstatus:Läuft planmäßig aus 
Spezifikationen

Spezifikationen

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 5.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 3.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
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
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -45 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • Konform
    • SVHC
    • 35th Nicht enthalten
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse: 1 Produkte