Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte

Angewandte Facetten

  • Produktionsstatus:Verkaufsprodukte 
  • Produktionsstatus:Nicht empfehlenswert für neue Designs 
  • Produktionsstatus:Läuft planmäßig aus 
Spezifikationen

Spezifikationen

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 17.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.7 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 12
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.003 A
    • Betriebsstrom andere
    • RoHS (EU)2015/863
    • Konform
    • SVHC
    • 35th Nicht enthalten
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse: 1 Produkte