Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte

Angewandte Facetten

  • Produktionsstatus:Läuft planmäßig aus 
Spezifikationen

Spezifikationen

  • KP10BH-8S-SF(800)

    KP10BH-8S-SF(800)
    CL0480-0293-0-00

    Läuft planmäßig aus RoHS (EU)2015/863
    Produktname des Ersatzes KP10BJ-8S-SF(800)
    CL0480-0355-0-00
    Höhe des Ersatzes Hirose
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • IEC
    • Empfohlener Kartentyp
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Befestigungsart
    • SMT
    • CardBus
    • Metallabschirmungen
    • Ja
    • Seite der Auswurftaste
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.25 mm
    • Abstand
    • Schutzschalter
    • Ja
    • Auswurfvorrichtung
    • Drücken-ziehen
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckzyklen
    • 5000
    • Anzahl der Kontakte
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 10.0 V
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
Ergebnisse: 1 Produkte