Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte

Angewandte Facetten

  • Produktionsstatus:Verkaufsprodukte 
  • Produktionsstatus:Nicht empfehlenswert für neue Designs 
  • Produktionsstatus:Läuft planmäßig aus 
Spezifikationen

Spezifikationen

  • TF22-16S-0.175SHW(800)

    TF22-16S-0.175SHW(800)
    CL0480-0346-0-00

    Läuft planmäßig aus RoHS (EU)2015/863
    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.555 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.66 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.75 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.12 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.52 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.75 mm
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 16
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.175 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
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
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.15 A
    • Betriebsstrom andere
    • RoHS (EU)2015/863
    • Konform
    • SVHC
    • Kontakt
    • Steckverbindertyp Detailseite
Produktvergleich
CSV Download
Ergebnisse: 1 Produkte