Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte
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
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 53.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.84 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.0 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.84 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 96
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • RoHS (EU)2015/863
    • Konform
    • SVHC
    • Kontakt
    • Steckverbindertyp Detailseite
Produktvergleich
CSV Download
Ergebnisse: 1 Produkte