Global icon

Ergebnisse: 1 Produkte
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
  • TM8RV-J64-4S-64M

    TM8RV-J64-4S-64M
    CL0222-4442-4-00

    Läuft planmäßig aus RoHS (EU)2015/863
    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Ja
    • Kabellänge
    • 64 mm
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Öffnungsgröße
    • 6
    • Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Anzahl von Schnittstellen
    • 1
    • Metallabschirmungen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • RoHS (EU)2015/863
    • Konform
    • SVHC
    • Enthalten
    • Steckverbindertyp Detailseite
Produktvergleich
CSV Download
Ergebnisse: 1 Produkte