Global icon

HR10A-10R-10SB(71)

CL0110-0413-6-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HR10A-10R-10SB(71)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 26, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • HR10A-10R-10SB(71)
  • CL-Nummer
  • CL0110-0413-6-71
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 140.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Schalengröße (mm)
  • 10 mm
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Wasserdichtigkeit
  • Kontaktwiderstand
  • 10.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 300 V Max.
  • Verriegelungsart
  • drücken-ziehen
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • THT
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Metall
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Trennwand
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Schlüssel
  • Nein
  • Abdeckkappenmaterial
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
  • 15.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 14.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.0 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 60 PCS
  • Masse
  • 4.49 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 480 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen